Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

173617
Modellkód: BPZ-FP-NZM4X-3/2-1000-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate multiple mounting NZM4 for XVTL, vertical HxW=800x1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
173617
EAN
4015081700240
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
805 mm
Product Width
925 mm
Product Weight
7.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-NZM4X-3/2-1000-MV-XVTL

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
0
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for width
1000 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
Suitable for
Multiple mounting
Used with
NZM4

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén