Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

187886
Modellkód: BPZ-KR81/300-W

Eaton xEnergy Basic base element, Cable marshalling box for IP30 floor standing distribution boards, HxWxD = 100 x 800 x 300 mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
187886
EAN
4015081855711
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
100 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
4.81 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR81/300-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Base complete
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Sheet steel
Steel
Load capacity - max
350 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016
Suitable for
Cable patch

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén