Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

193204
Modellkód: BPZ-KR131/400

Eaton xEnergy Basic base element, Cable arrangement plinth for floor standing distribution board IP55, HxWxD=100 x 1350 x 400 mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
193204
EAN
9010238007581
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
100 mm
Product Width
1350 mm
Product Weight
7.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR131/400

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Base complete
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Load capacity - max
300 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1350 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035
Suitable for
Cable patch

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén