Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

193243
Modellkód: BPZ-DMT-400/12-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door (sheet metal), left-hinged, internal locking, IP55, HxW=1230x405mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193243
EAN
9010238007826
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
405 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMT-400/12-L

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén