Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

193668
Modellkód: EP23RK2-V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top-hat rail mounting unit, WxH=250x450mm, vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193668
EAN
9010238035300
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP23RK2-V

Műszaki adatok - mechanikai

Number of modular spacings per DIN-rail
12
Number of DIN rails
2
Row distance
150 mm

Kiegészítő információk

Functions
Extension possible
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén