Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

193685
Modellkód: EPTP1100-XVTL400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Crossbar, cross support, for busbar bracket in xE Basic W=1100mm, XVTL

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
193685
EAN
9010238035461
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
135 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
2.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTP1100-XVTL400

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Mounting rail
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén