Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

195395
Modellkód: BPZ-FP/S-NZM1X-5/5-1000-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate multiple mounting NZM1, vertical, HxW=200x1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
195395
EAN
9010238092679
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
205 mm
Product Width
925 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP/S-NZM1X-5/5-1000-MV

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén