Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

200NHG1BI
Modellkód: NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 1

Fuse-link, LV, 200 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
200NHG1BI
EAN
5027590467261
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 1

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specification

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Accessories

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén