Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

EBH1O3TM1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals - screws

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TM1
EAN
5027590336505
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2216 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén