Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

200NHM2B

Fuse-link, low voltage, 200 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
200NHM2B
EAN
5027590467339
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
649 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM

Product specification

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Accessories

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén