Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

EBF2330M1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, 3P, IEC, 185 mm busbar, screw terminals with M10 Screws

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF2330M1
EAN
5027590334945
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
162 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
2778 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén