Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

20NZ02R
Modellkód: FUSE-D02 20A GR 400VAC E18

Fuse-link, LV, 20 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultra rapid

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
20NZ02R
EAN
5027590468244
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
104 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D02 20A GR 400VAC E18

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
400 V
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)

Product specification

Fuse size
D02
Fuse type
NZ02R - Ultra rapid
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Compatible fuse base and gauge piece

Suitable for
E18 (D02) Fuse base
FRN02C Single-pole fuse base
FN02C Single-pole fuse base
FRN02-D Single-pole fuse base
FRN02-SD Single-pole fuse base
TFRN02C Three-pole fuse base
TFN02C Three-pole fuse base
TFRN02-D Three-pole fuse base
TFRN02-SD Three-pole fuse base
Accessory/spare part type
20GN02 Blue screw cap gauge piece

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén