Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

281131
Modellkód: DILM32-XSP(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 48 V 50 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281131
EAN
4015082811310
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
Model Code
DILM32-XSP(48V50HZ)

General

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V

Design verification
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
10.5 Protection against electric shock
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
eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén