Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

293585
Modellkód: BP-DT-400/15-L-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. White left door with inspection window, 400/15

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
293585
EAN
4015082935856
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1510 mm
Product Width
415 mm
Product Weight
3.85 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DT-400/15-L-W

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Sheet steel/plastic
Steel
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
400 mm

Kiegészítő információk

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment
Special features
Protective cover mounted on left

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén