Dokumentum letöltése () 20

2GD27
Modellkód: GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
2GD27
EAN
5027590472586
UPC
051712833479
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
25.8 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Fuse indicator
Non-indicating
Application
E27

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén