Eaton 3P Ellipse UPS IEC, 700 VA, 420 W, bemenet: C14, kimenetek: (3) C13, (1) C13 csak túlfeszültségvédelemmel, torony
Terméknév |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
Katalógusszám |
3P700I
|
EAN |
3553340621291
|
Termék hossza/mélysége |
235 mm
|
Termék magassága |
263 mm
|
Termék szélessége |
81 mm
|
Termék súlya |
3.7 kg
|
Megfelelőség(ek) |
CE-jelöléssel rendelkezik
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
Tanúsítás(ok) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
Modellkód |
Eaton 3P Ellipse 700 IEC
|
Akkumulátor típusa |
Zárt, ólom-savas
|
Futásidő-grafikon |
|
Akkumulátorok száma |
1
|
Akkumulátorkezelés |
Cserélhető akkumulátorok, automatikus akkumulátorteszt, mélykisülés elleni védelem, hidegindítás-képesség
|
Akkumulátor besorolása |
12 V / 7 Ah
|
Kiterjesztett akkumulátorképesség |
Nem
|
Csatlakozóaljzat |
(3) C13, (1) C13 csak túlfeszültségvédelemmel
|
Feszültség |
230 V
|
Teljesítmény |
420 W
|
Kimeneti teljesítménytényező |
0.6
|
Kimenőfeszültség-tartomány |
184 V – 264 V (161 V – 284 V között állítható)
|
Névleges kimeneti feszültség |
230 V alapértelmezett (220/230/240V)
|
Táp típusa |
1
|
Topológia |
Offline
|
Névleges VA |
700 VA
|
Bemeneti csatlakozás |
C14
|
Bemenő névleges feszültség |
230 V alapértelmezett (220/230/240V)
|
Névleges frekvencia |
50 – 60 Hz
|
Bemeneti feszültség-tartomány |
184 V – 264 V (161 V – 284 V között állítható)
|
Bemenetifrekvencia-tartomány |
46-70 Hz
|
Hálózati kártyát tartalmaz |
Nem
|
Ethernet illesztő |
Nem
|
Felhasználói felület |
LED kijelző
|
Potenciálmentes kapcsolóérintkezés |
Nem
|
Bővítőhelyek |
Nem
|
Felület típusa |
Nincs
|
Tengerszint feletti magasság |
3000 m
|
Zajszint |
<25 dB 1 méteren
|
Hőmérséklet-tartomány |
0 és 40 °C (32 és 104 °F) között
|
Relatív páratartalom |
0 – 95% (nem kondenzáló)
|
USB interfész |
Nem
|
Szerkezet típusa |
Szabadon álló modell
|
Csomag tartalma |
|
Fázis (kimenet) |
1
|
Automatikus leállás funkció |
Nem
|
Szín |
Fekete
|
Hatékonyság |
97%
|
Szerelőkészlet rack szekrényhez |
Nem
|
Fázis (bemenet) |
1
|
Túlfeszültség-védelem |
Igen
|