Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

50NHFF1BI-400

Eaton Bussmann series Fuse-link, LV, 50 A, AC 400 V, NH1, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
50NHFF1BI-400
EAN
5027590483131
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
348 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gFF

Product specification

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Accessories

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén