Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

931895
Modellkód: +ZA16S(*)

Eaton Moeller® series ZA Additional tapping, 1p, secondary, alternating current

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series ZA Accessory Additional tapping
Catalog Number
931895
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
45 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
+ZA16S(*)

General information

Accessories
Additional tappings
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
40 °C
Options
Can be retrofitted to Secondary side
Product category
Accessories

Electrical rating

Rated operational current (Ie)
Max. 16 A

Design verification
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
eCAD model

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén