Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FT2ED-PICTO-DML
Modellkód: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Eaton 20m, Pictogram, FDX08-040-3 T28, Man in wheel chair door and arrow left

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-DML
EAN
3660191807252
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Egyebek

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Left
Direction of the arrow
Left - DIN 4844
Meaning pictogram
Other
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Termékjellemzők exportja

Felhasználói kézikönyvek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén