Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FT2ED-PICTO-EWL
Modellkód: FT2 PICTO, ISO7010-E016 Escape Window L

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E016, Escape Window Left

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-EWL
EAN
3660191807139
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTO, ISO7010-E016 Escape Window L

Egyebek

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Left
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Termékjellemzők exportja

Felhasználói kézikönyvek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén