Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

RS63PWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-links TIS BAO K07-660

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63PWH
EAN
5027590507066
UPC
051712419093
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
109 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
460.1 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Product specification

Model
Red Spot
Connection
Back stud connected
Number of poles
Single-pole

Compatible Bussmann series fuse

Fuse type
BAO
TIS

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén