Dokumentum letöltése () 20

SFPCD01

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD01
EAN
5027590510868
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
22 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

Product specifications

Number of poles
Single-pole

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén