הורד מסמך () מתוך 20
מערכות חלוקה ופיקוד מתח נמוך

מערכת SmartWire-DT חכמה

ניתן להשתמש במערכת SmartWire-DT לחיבור מרכיבים שונים בתוך הלוח ומחוצה לו באופן חסכוני ופשוט, אשר מוביל לחסכון משמעותי בזמן, בעלויות התכנון ובהרצת המתקן והמערכת. פתרון SmartWire-DT מפשט את מערך החיווט, מאפשר תקשורת אחודה בין כל רכיבי המערכת ומצמצם את הסיכוי לטעויות וכשלים.

בנוסף, SmartWire-DT משמש כמערך חיווט חכם המעביר את המידע מכל הרשת. כתוצאה מכך המשתמש מקבל את כל נתוני היישומים באופן מפורט, בזמן אמת, כך שניתן להשתמש בהם לאבחון מוקדם. משתמשי SmartWire-DT נהנים מזמינות מערכת מקסימאלית, מפרודקטיביות מוגברת, ושיפור ניכר באופן התחזוקה המונעת במתקן.

חיווט פשוט ומהיר:
עד 85% מהר יותר
מערכת מוכנה לעתיד:
תאימות מלאה ל -IoT
קומפקטית:
חיסכון בנפח לוח הבקרה של עד 40%

תכונות ליבה

  •  חסכון ניכר בעלויות תכנון הפרויקט של עד 70%
  •  מודולאריות - ניתן להרחיב את המערכת בקלות בתוך הלוח ומחוצה לו
  • ניתן ליישום במערכות גדולות ומרוחקות עד 600 מטר
  • מערכת חכמה המנטרת ומספקת נתונים מפורטים
  • פישוט תהליכי תחזוקה הודות לאפשרויות הנגישות לנתונים מכל מקום ובכל זמן
  • ניתן לשימוש בטווח נרחב של טמפרטורות סביבה מ- 0°C ועד 55°C+ ומ- 20°C- עד 70°C+ בהתאם לדרגת האטימות (IP20/IP65) 

מערכת משולבת חכמה

מערכת SmartWire-DT מאפשרת חיבור מהיר וקל של מגוון רחב של רכיבים, ישירות דרך הממשק המשולב או באמצעות יחידות פונקציונאליות. הרכיבים הזמינים כוללים אביזרי מיתוג, הגנה ובקרה, ממסרים, מגעים, מתנעים, ,משני תדר- VFD, מודולים הידראוליים ועוד. ניתן לשלב יישומים קיימים במערכת ה- SmartWire-DT באמצעות SWD gateway, וניתן לחבר את המערכת ל-PLC או לתצוגת מגע HMI/PLC של Eaton באמצעות פרוטוקולי תקשורת תעשייתיים, עם ממשק SmartWire-DT משולב.

פתרון plug-and-work פשוט

ניתן ליישם עד 99 מודולים בכל קו SmartWire-DT יחיד, באורך כולל של עד 600 מ', בהתאם למערכת הפסים בבקר הראשי. כבל החיבור SmartWire-DT מהווה את לב המערכת. הכבל משמש לחיבור ציוד מיתוג בתוך לוח הבקרה ובין חיישנים/מנגנוני הפעלה לציוד IP67 SWD הממוקמים על גבי הלוח או מחוצה לו. החוזקות של מערכת חכמה זו ניכרות במיוחד בכל הנוגע לתכנון ובנייה של מערכות מבוקרות. ניתן בקלות להגדיר מראש את מחברי ה-SWD, דבר המייעל באופן ניכר את תהליך התכנון והביצוע של הפרויקט. מבנה מחברי המערכת המהירים מונע שגיאות בשלב ההרכבה והחיווט, וכתוצאה מכך זמן הבדיקה והרצת המערכת יכול להצטמצם באופן ניכר.

מערכת SmartWire-DT במבט חטוף

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ויישום מערכות SmartWire-DT הפכו למרכיב חשוב ואף הכרחי בבניית מערכות ובאינטגרציה בכל מערכת חדשנית. כפלטפורמת "IoT" המערכת מספקת למשתמשים גישה מרכזית לכל נתוני המערכת, ובכך משפרת באופן ניכר את הפרודוקטביות והזמינות.

בקרה וניטור נתונים חכם במכונות ובמערכות

מערכת ה- SmartWire-DT מפשטת ומחליפה את אביזרי ה I/O שהיו נחוצים בעבר לצורך חיבור המערכות ל-PLC וכתוצאה מכך נחסך מקום רב בלוח. בו בזמן, המערכת מספקת פתרון מלא ובסיס איתן למערכות תעשייתיות דור 4.0. פרסמנו כמה white papers וסיפורי הצלחה של לקוחות המפרטים את היתרונות בשימוש במערכת SmartWire-DT.

תכנון פשוט ויישום פשוט בעזרת SWD-Assist

תמיכה מלאה בשלב תכנון מערכות SmartWire-DT. באמצעות תוכנת SWD-Assist. כל שעליך לעשות הוא לבחור בתוכנה את מרכיבי המערכת הדרושים ממבחר מרכיבי ה- SmartWire-DT ולמקם אותם בהתאם לצורך. ניתן להשתמש בתצורות שמורות מתוך פרוייקטים או מערכות מתוכננות. יתר על כן, ניתן גם להשתמש בתוכנה SWD-Assist לביצוע סימולציה ובדיקת התכנון, כולל אפשרות לתיקון אוטומטי והוספה של מרכיבים חסרים. התוכנה ניתנת להורדה ללא עלות

סדרות הציוד של Eaton - מורשת של למעלה מ- 100 שנה

עם מעל 100 שנות ניסיון בתחום ההנע, הבקרה וההגנה, חברת Eaton (והמותג Moeller לשעבר) מציעה לכם מגוון מוצרים, מערכות ופתרונות שייסיעו להבטיח את אמינות, יעילות ובטיחות מתקני האנרגיה.

SmartWire-DT - סרטונים וסיפורי הצלחה של לקוחות

    מפרטים

    הדגש הבדלים
    הצג רק את ההבדלים
    הסתר תכונות ריקות
    הורד קישורים
    X
    Download Close