הורד מסמך () מתוך 20
מערכות חלוקה ופיקוד מתח נמוך

xEnergy Basic

xEnergy Basic הוא לוח חשמל, המיועד לזרמים עד 630A, להתקנה על קיר או להעמדה על רצפה. זהו לוח החלוקה הקומפקטי ביותר בסדרת לוחות ה- xEnergy שלנו, והוא מאפשר גמישות ושימושיות. היצע הדגמים והאפשרויות השונות שמציע הלוח מאפשר להשתמש בו במגוון רחב של יישומים .

הלוח בדוק ומאושר לפי תקני IEC/EN 61439-1,2 ו- IEC/EN 62208. בנוסף הלוח מאושר כלוח חלוקה במתח נמוך שעשוי להיות מופעל על ידי גורמים שאינם מיומנים בהתאם לתקן- IEC/EN 61439-3. לוח xEnergy Basic הוא הבחירה האידיאלית עבור מערכות חשמל למגורים ולתעשייה.

זרם עד-
630A
תקינה
IEC/EN 61439
דרגת הגנה IP
עד IP55

תכונות ליבה

  • תקנים:  IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
  • דרגת הגנה:
    • לוחות להעמדה על הרצפה IP30 (IP31) / IP55
    • לוחות לתליה (להתקנה עה"ט) IP30 (IP31) / IP55
    • לוחות שקועים IP30 / IP43 / IP54
  • הגנה מפני פגיעה מכאנית: IK08 / IK10
  • סיווג הפרדה (Form of separation) עד 4b (בשילוב עם מערכת ההתקנה - Profi+)
  • הארקה (דרגת הגנה class I)
  • עמידות ברעידות: IEC / EN 60068-3-3: רמת תאוצה קרקעית AG2 ו- AG5
  • זרם נקוב [Ie] עד 630A, בהתאם להגנה בכניסה ללוח ומערכת פסי הצבירה
  • זרם קצר חשמלי מותנה [Icc] עד 25/50 kA בהתאם למפסק הזרם הנכנס ודגם הארון
  • זמין בצבעים אפור RAL 7035 ולבן RAL 9016
  • חומר המארז: מתכת (מצופה אבקת פוספט ופוליאסטר)
  • פנים הלוח מכיל חלקים מגולוונים ללא ציפוי אבקה
  • מידות:
    • גובה: 460-2060 מ”מ
    • רוחב: 350-1350 מ”מ
    • עומק: 180-400 מ”מ
xEnergy Basic- floor standing cabinet

יתרונות:

  • היצע מוצרים נרחב המתאים למגוון יישומים
  • מבנה רובוסטי מחוזק המאפשר מגוון רחב של שיטות התקנה, מידה גבוהה של פונקציונליות וביצועים גם בסביבות קשות
  • קיטים ומערכות פנימיות משולבות למגוון התקנים מצמצם את מספר הפריטים הדורשים התקנה
  • איכות גבוהה מאומתת ומתועדת במבדקי מעבדות מוסמכות

לוחות חשמל להעמדה על רצפה או להתקנה על קיר עד 630A

הלוחות מייוצרים ובדוקים לפי תקן IEC 61439 חלקים 1,2 ו 3 ולפי תקן IEC 62208.

מערכת התקנה מודולרית EP

מערכת הרכבה סטנדרטית המאפשרת גמישות בתצורה כדי לתת מענה לצרכי הלקוח. הודות לתכנון הגמיש והקל להתקנה, מערכת EP מאפשרת תכנון וביצוע יעיל של הפרויקטים. בנוסף, מערכת EP מספקת בטיחות מוגברת למשתמש ולמפעיל עקב דרגת מידור גבוהה.

מערכת +Profi

פלטפורמה גמישה המאפשרת מגוון אופציות שונות להרכבת הציוד בלוח, באמצעות תוספת של מתאמים (MSW). הפלטפורמה מאפשרת התאמה מירבית בהתאם לדרישות התכנון.

תוכנה לתכנון וחישוב הלוח - Configurator

תוכנה ידידותית למשתמש לתכנון מפורט וחישוב לוחות חלוקה מסייעת לבונה הלוחות לתכנן ולחשב במהירות את מרכיבי הלוח. בעזרת ספריית רכיבים מקיפה תוכלו לתכנן בקלות את מערך הלוחות. התוכנה תבנה באופן אוטומטי את אומדן המחירים או הצעת המחיר, חישוב זמן ההרכבה ורשימות פריטים מפורטות.

סקירה כללית של מארזים/ארונות עם מערכת +Profi

Eaton, חברה לניהול אנרגיה
מפרטים

הדגש הבדלים
הצג רק את ההבדלים
הסתר תכונות ריקות
xEnergy Basic Accessories - Busbars

מערכות פסי צבירה

  • מערכות פסי צבירה מודולאריות 250A יכולות לשרת שורה של אביזרים מודולריים; זרם מקסימאלי לאביזר הוא 63A.
  • כל מחבר ננעל אוטומטית, מה שמבטיח רמת בטיחות גבוהה והגנה מפני מגע ישיר, בסיווג - IP20
  • ניתן לחבר או לנתק אביזרים כאשר פס הצבירה מחושמל אך ללא עומס ביציאות
הורד קישורים
X
Download Close