Power Xpert UX IEC של Eaton משמשת למגוון רחב של יישומי חלוקת כוח ובקרת מנוע ברמות מתח של עד 24 kV. מסדר מתח גבוה זמין במגוון תצורות מתג ראשי נשלף של Power Xpert UX מציע פתרון אמין, גמיש וקומפקטי. Power Xpert UX עם טכנולוגיית מיתוג ואקום בלוחות חשמל מתח גבוה.
בטוח לשימוש
תחזוקה מינימלית
עיצוב מודולרי
ידידותי לסביבה
| מערכת | רוחב A (מ"מ) | גובה B (מ"מ) | גובה C (מ"מ) | עומק (מ"מ) | 
|---|---|---|---|---|
3.6 / 7.2 kV מגען Slimline  | 
400 | 2,200 | 2,760 | 1,770 | 
3.6 / 7.2 / 12 kV מגען  | 
600 | 2,200 | 2,760 | 1,320 | 
| 3.6 / 7.2 / 12 / 17.5 kV | ||||
| 630 A - 25 kA | 600 | 2,200 | 2,760 | 1,320 | 
| 2000 A - 25/31.5 kA | 800 | 2,200 | 2,760 | 1,320 | 
| 2500 A - 25/31.5 kA | 800 | 2,200 | 2,760 | 1,320 | 
| 1250 A - 40/50 kA | 800 | 2,200 | 2,760 | 1,500 | 
| 2000 A - 40/50 kA | 800 | 2,200 | 2,760 | 1,500 | 
| 3150 A (4000 A FC) - 40/50 kA | 1,000 | 2,200 | 2,760 | 1,500 | 
| 24 kV | ||||
| 1250 A - 20/25/31.5 kA | 800 | 2,320 | 2,880 | 1,570 | 
| 2000 A - 20/25/31.5 kA | 1,000 | 2,320 | 2,880 | 1,570 | 
| 2500 A - 20/25/31.5 kA | 1,000 | 2,320 | 2,880 | 1,570 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning impulse withstand voltage | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | 
| Power frequency withstand voltage | kV | 10 | <20 | 28 | 38 | 50 | 
| תדר | הרץ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| סיווג קשת פנימית AFLR | kA/s | עד 50/1 | עד 50/1 | עד 50/1 | עד 50/1 | עד 31,5/1 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| זרם | A | 630 ... 4,000 | 630 ... 4,000 | 630 ... 4,000 | 630 ... 4,000 | 630 ... 2,500 | 
| Rated short time withstand current | kA / s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31.5/3 | 
| Rated peak withstand current | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated nominal current | A | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 2500 | 
| Rated breaking current | kA | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 | 
| Rated short-circuit making current | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 … 82 | 
| Rated short time withstand current | kA/s | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
| Rated nominal current | A | 400 | 400 | 400 | 
| Rated current contactor / fuse combination | A | מקסימום 200 | מקסימום 200 | מקסימום 200 | 
| Rated breaking current | kA | 50* | 50* | 50* | 
| Rated short time withstand current | kA/s | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 
| Rated peak withstand current | kA | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated short-circuit making current | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 | 
| Rated short time withstand current | kA/s | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 20 … 31.5/3 | 
| מתח | kV | 3.6 | 7.2 | 
|---|---|---|---|
| Rated current contactor / fuse combination | A | max. 400* | max. 400* | 
| Rated breaking current | kA | 50** | 50** | 
| Rated short time withstand current | kA/s | 6/1 | 6/1 | 
| Rated peak withstand current | kA | 15.6 | 15.6 | 
| Earthing switch | |||
| Rated short-circuit making current | kA | 15.6 | 15.6 | 
| Rated short time withstand current | kA/s | 6/1 | 6/1 | 
* נתיך כפול
**limited by the fuse
| מתח | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV | 17.5 kV | 24 kV | 
|---|---|---|---|---|---|
| דרגת הגנה | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | 
| Loss of service continuity category | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | 
| סוג מחיצה | PM | PM | PM | PM | PM | 
| צבע סטנדרטי | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |