הורד מסמך () מתוך 20

פתרונות בר קיימא של UPS

פתרונות ה- UPS של Eaton נועדו להביא לצמיחה ברת-קיימא ברחבי העולם - עיצוב ירוק

פתרונות בר קיימא של UPS - עיצוב ירוק

Eaton באופן תמידי עובדת עם לקוחות על מנת לפתח פתרונות המניעים צמיחה ברת קיימא ברחבי העולם. פתרונות ה UPS שלנו שואפים ליעילות אנרגטית יוצאת דופן, שימוש יעיל במשאבים, שימוש מרבי בחומרים הניתנים למחזור והפחתת פליטות לאורך חיי המוצר, מתחילתם ועד סופם. Eaton מפתחת פתרונות שמטרתם לקדם צמיחה ברת-קיימא ברחבי העולם. המהנדסים שלנו מפתחים כל הזמן דרכים חכמות יותר לספק יתרונות אקולוגיים וכלכליים. זה כולל את הפיתוח של טכנולוגיות אנרגיה יעילה וידידותית לסביבה. על מנת לראות כיצד הטכנולוגיה שלנו יכולה לעזור לך, למה שלא תנסה את מחשבון עלות הבעלות הכוללת (TCO) ותלמד כיצד ה- UPS של Eaton פועל עם עומס המתח האופייני שלך.

קידום כלכלה מעגלית

Eaton ממחישה את מחוייבותה להגן על הסביבה באמצעות מעורבותה בועדות התקינה של IEC (הועדה הבינלאומית לאלקטרו-מכניקה), מחקרים רגלוטוריים ויוזמות וולנטריות בתעשייה כגון טביעת הרגל של מוצרים באיחוד האירופי.

התחשבות בסביבה היא חלק מתהליך העיצוב ב- Eaton. תהליך הערכת מחזור החיים (LCA) משמש לאיסוף מידע על ההשפעה הסביבתית הפוטנציאלית של מוצר בנוגע לתקני ISO 14040/14044. עבור מוצרים נבחרים, פיתחנו פרופיל איכות הסביבה בהתאם לתקן ISO 14020.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר: LCA@eaton.com

חומרים ומיחזור

Eaton עומדת בתקנות חומרים מסוכנים (RoHS ו- REACH) ומטרתה לצמצם את הזיהום וההשפעות הבריאותיות של מוצריה. אנו לוקחים בחשבון את ההשפעות הסביבתיות של האריזה ותהליך עיבוד סוף חיי מוצר (WEEE, בטריות, אריזות). הוראות סוף חיי מוצר זמינות עבור מיחזור.

חומרים