הורד מסמך () מתוך 20

103131
Model code: Z-EL/BL230

Eaton Distribution parts. Single light, 230AC/DC, blue

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
103131
EAN
4015081029907
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EL/BL230

מפרטי מוצר

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Blue
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

יצא מפרט מוצר

דיאגרמות חיווט חשמלי

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.