הורד מסמך () מתוך 20

113136
Model code: Z-EK/95-1

Eaton Distribution parts. Power terminal, short, straight, with rear cover

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
113136
EAN
4015081126729
Product Length/Depth
56.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/95-1

מפרטי מוצר

Conductor cross section - max
95 mm²
Suitable for
Other
Rated operational current
0 A

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.