הורד מסמך () מתוך 20

115145
Model code: XVTL-HP/L-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=400mm, L

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115145
EAN
4015081145454
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP/L-4

מפרטי מוצר

Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.