הורד מסמך () מתוך 20

116199
Model code: XVTL-R-12/18

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=1800x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116199
EAN
4015081159383
Product Length/Depth
1750 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
25 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-R-12/18

מפרטי מוצר

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1800 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.