הורד מסמך () מתוך 20
הייצור יופסק

125068
Model code: OPTC3V

Eaton SPX Field bus module PROFIBUS-DP with screw terminals for variable frequency drive SVX and SPX

General specifications

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125068
EAN
4015081226795
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
UL
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTC3V

מפרטי מוצר

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
Screw terminals
Protocol
PROFIBUS-DP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.