הורד מסמך () מתוך 20

127672
Model code: EMS41

Eaton S811 Soft starters, opt.690 V MOV (T frame)

General specifications

Product Name
Eaton S811 Accessory Transient voltage surge suppression
Catalog Number
127672
EAN
4015081250806
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
107.95 mm
Product Width
107.95 mm
Product Weight
0.215 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
Model Code
EMS41
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Voltage rating - max
1000 V
Conditions of acceptability
UL and CSA Investigated Component, (UL/CSA)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.