הורד מסמך () מתוך 20

1319473
Model code: QSAN160/200A

Eaton QSA Neutral conductor, 160/200A

General specifications

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319473
EAN
8711426583979
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
CE
Model Code
QSAN160/200A

מפרטי מוצר

Type
  • Direct neutral conductor
  • Neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
12 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
200 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

יצא מפרט מוצר

הוראות התקנה

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.