הורד מסמך () מתוך 20

1319869
Model code: QMEARTH80/100

Eaton QM Protective conductor terminal, QM80/100

General specifications

Product Name
Eaton QM Accessory Protective conductor terminal
Catalog Number
1319869
EAN
8711426500488
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
10 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE
Model Code
QMEARTH80/100
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
100 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.