הורד מסמך () מתוך 20

138760
Model code: MPL-7050-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, galvanized, for HxW=700x500mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138760
EAN
4015081355402
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
700 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
MPL-7050-CS

מפרטי מוצר

Used with
Enclosure width = 500 mm
Enclosure height = 700 mm
Accessory interior fitting
Accessory CS
Special features
  • Without apertures, electroplated
  • Without fixing material
Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Steel plate

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.