הורד מסמך () מתוך 20

140493
Model code: DT-7050-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, transparent, IP66, HxW=700x500mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140493
EAN
4015081372768
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
700 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DT-7050-CS

מפרטי מוצר

Used with
Enclosure height = 700 mm
Enclosure width = 500 mm
Special features
  • Transparent doors
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Features
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
Frame: powder-spray painted
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Inspection window: safety glass
Frame: steel plate
Steel
Model
Stop door

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.