הורד מסמך () מתוך 20

140509
Model code: DS-4030-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=400x300mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140509
EAN
4015081372928
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
400 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DS-4030-CS

מפרטי מוצר

Used with
Enclosure height = 400 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel plate
Steel
Model
Stop door

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.