הורד מסמך () מתוך 20

140529
Model code: DS-120120-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=1200x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140529
EAN
4015081373123
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DS-120120-CS

מפרטי מוצר

Used with
Enclosure height = 1200 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel
Steel plate
Model
Stop door

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.