הורד מסמך () מתוך 20

143225
Model code: XLST5S1355

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1350 x 500mm, IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143225
EAN
4015081398898
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
6 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
11.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S1355

מפרטי מוצר

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.