הורד מסמך () מתוך 20

147622
Model code: CWIZ-04/22

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 4-way, Cream, blind

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147622
EAN
4015081440825
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.9 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-04/22

מפרטי מוצר

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Cream white
Cream white (electro white)
Beige
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IP20
IK00
Model
Other
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Bus system product type
Rocker
Utilization
Venetian blind
Number of gangs (rocker)
4
RAL-number (Akin)
9001

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.