הורד מסמך () מתוך 20

167285
Model code: UVA

Eaton Distribution parts. Voltage indication, 230/400VAC, green

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
167285
EAN
4015081637881
Product Length/Depth
93 mm
Product Height
77 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.042 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
UVA

מפרטי מוצר

Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
Light source
Bezel color
Other
Lamp socket type
LED
Number of pilot lights
3
Opening diameter
0 mm
Opening height
45 mm
Bezel material
Other
Degree of protection
IP20
NEMA Other
Lens color
Without hood
Voltage type
AC/DC
Width opening
18 mm
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Lens type
Flat
Rectangular

יצא מפרט מוצר

דיאגרמות חיווט חשמלי

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.