הורד מסמך () מתוך 20

169141
Model code: DX-SPL-RJ45-3SL

Eaton DX Variable frequency drive splitter (RJ45, 3 sockets)

General specifications

Product Name
Eaton DX Splitter
Catalog Number
169141
EAN
4015081658855
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.04 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
CE
UL File No.: E172143
Model Code
DX-SPL-RJ45-3SL

מפרטי מוצר

Used with
DA1
DC1
DE1
DB1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Splitter
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
RJ45, 8-pin, 3 sockets
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.