הורד מסמך () מתוך 20

173658
Model code: XVTL-SF-18/3

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components for HxD=1800x300mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173658
EAN
4015081700653
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
1800 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
8.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SF-18/3

מפרטי מוצר

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.