הורד מסמך () מתוך 20

174301
Model code: XLSD5GS1485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 850mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174301
EAN
4015081707638
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS1485

מפרטי מוצר

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.