הורד מסמך () מתוך 20

180469
Model code: M22-XAK-ESS

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, D = 90 mm, with IEC60417-5638 symbol

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
180469
EAN
4015081756346
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
DNV
GL
LR
Model Code
M22-XAK-ESS

מפרטי מוצר

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Connection to SmartWire-DT
No
Outside diameter
90 mm
RAL-number
1004
Size
90 x 90 mm
Color
Yellow
Shape
Round
Language
Other
Degree of protection
IP66
Inscription
EMERGENCY STOP
Imprint ISO symbols
Symbol "Emergency Stop"

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.