הורד מסמך () מתוך 20

183936
Model code: IZMX-PXRP-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trip unit PXR25,LSI,Meterings,Modbus

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
183936
EAN
4015081782659
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-PXRP-1

מפרטי מוצר

Used with
IZMX…
Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Options / accessories trip blocks
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Type
Accessory
Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-U…
  • Separate trip block with power monitoring (PXR25)
  • Type P

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.