הורד מסמך () מתוך 20

191036
Model code: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl Mounting kit for 200 mm wide and vertically BusBar height 1800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
191036
EAN
4015081914142
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SV-18

מפרטי מוצר

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.