הורד מסמך () מתוך 20

196183
Model code: XLASRH14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical mounting profile for section height = 1400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196183
EAN
9008790953453
Product Length/Depth
18.5 mm
Product Height
1291 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
1.35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLASRH14

מפרטי מוצר

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Profile

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.