הורד מסמך () מתוך 20

230115
Model code: DILM150-XSP(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, For use with: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230115
EAN
4015082301156
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
110 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.245 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
DILM150-XSP(RDC24)

מפרטי מוצר

Accessories
Individual coils
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
DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
27 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
24 V
Product category
Accessories

יצא מפרט מוצר

הוראות התקנה

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.