הורד מסמך () מתוך 20

248860
Model code: Z-SCHAK-2TE

Eaton Z-SCH Sealable shroud, 2HP

General specifications

Product Name
Eaton Z-SCH contactor
Catalog Number
248860
EAN
4015082488604
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
21 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SCHAK-2TE

מפרטי מוצר

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Degree of protection
IP20
IK00
Surface protection
Untreated
Color
Other
Material quality
Other
Fastening type
Engage (snap)
Utilization
Switch/push button
RAL-number (Akin)
9010
Imprint/indication
Without imprint
None
Material
Plastic
Model
Other

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.